Zoccoli

Accessori per zoccoli

Accessori per zoccoli, ad esempio ganasce di fissaggio al pavimento, piedini di livellamento, ecc.

Accessori per zoccoli

Filtro per flangia dello zoccolo con fori di aerazione

Il feltro viene facilmente inserito nella flangia dal retro. Accorciabile secondo la lunghezza desiderata.

Accessori per zoccoli

Adattatore per zoccolo per ruote pivottanti doppie e piedini di livellamento

Per il montaggio delle ruote pivottanti doppie 7495.000 e dei piedini di livellamento sul sistema di zoccoli VX, AX.

Accessori per zoccoli

Perni di fissaggio per zoccolo completo e zoccolo fisso

Vengono applicati alle flange laterali dello zoccolo. Con i perni ad espansione si possono installare guide di fissaggio arrivo cavi. Per il bloccaggio si utilizza una chiave a brugola esagonale da 19 mm.

Accessori per zoccoli

Parete laterale per vano smistamento cavi

Pareti laterali per vano smistamento cavi VX, TS, VX SE in lamiera d'acciaio

Accessori per zoccoli

Supporti per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Per il fissaggio flessibile di profili a C o guide di fissaggio cavi. Per l'installazione nello zoccolo VX o sul profilo del telaio dell'armadio.

Accessori per zoccoli

Fissaggio ottimale delle flange per VX per flangia con listello a spazzola, flangia con fori di aerazione

Staffa aggiuntiva per il fissaggio di flange passacavi con listello a spazzola o di flange con fori di aerazione nella profondità dello zoccolo VX.

Accessori per zoccoli

Fissaggio al pavimento per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Per il fissaggio dello zoccolo al pavimento senza spostare il singolo armadio o una serie di armadi montati in batteria.

Accessori per zoccoli

Angolare di installazione per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Per l'allestimento degli zoccoli con elementi a chassis o sbarretta di montaggio. Adatto per zoccoli alti 100 e 200 mm in lamiera d'acciaio.

Accessori per zoccoli

Ruote per il trasporto per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Vengono agganciate all'angolare dello zoccolo alto 100 o 200 mm.

Accessori per zoccoli

Perno regolabile di livellamento per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Consente di compensare eventuali irregolarità del pavimento fino a 15 mm max direttamente sul luogo di installazione. Il montaggio viene eseguito nell'angolare dello zoccolo.

Accessori per zoccoli

Adattatore per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Per il montaggio delle ruote pivottanti doppie 7495.000 o dei piedini di livellamento sul sistema di zoccoli VX.

Accessori per zoccoli

Piastrine di accoppiamento per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Necessarie se le flange laterali dello zoccolo, da 100 mm o 200 mm, vengono montate ruotate di 90° per una maggiore stabilizzazione durante il trasporto di armadi uniti in batteria.

Accessori per zoccoli

Tappo di copertura per zoccolo AX e TS

Tappo di copertura in sostituzione del tappo standard degli elementi angolari dello zoccolo AX e TS

Accessori per zoccoli

Tappi di copertura in acciaio inox per sistema zoccolo VX, acciaio inox

Per la sostituzione dei tappi di copertura in plastica degli angolari dello zoccolo con flange anteriori e posteriori, inclusa nella fornitura.

Accessori per zoccoli

Lamiera dello zoccolo, modulare per zoccolo TS in acciaio inox e zoccolo completo di flange in acciaio inox

Per un passaggio sicuro dei cavi nello zoccolo tra il pavimento e l'armadio.

Accessori per zoccoli

Piedini di livellamento per zoccolo TS in acciaio inox e zoccolo completo di flange in acciaio inox

Per il montaggio diretto sotto lo zoccolo TS. Per un accesso senza impedimenti (ad esempio per la pulizia del pavimento) e la compensazione di eventuali dislivelli.

Accessori per zoccoli

Angolare di installazione per zoccolo per sistema zoccolo VX, acciaio inox

Per allestire lo zoccolo con gli elementi a chassis o la guida di fissaggio cavi. Adatto per flange dello zoccolo alte 100 e 200 mm in acciaio inox.

Accessori per zoccoli

Adattatore per zoccolo, acciaio inox nuova versione

Per il montaggio dei piedini di livellamento allo zoccolo VX in acciaio inossidabile