Per applicare le ruote pivottanti doppie 7495.000 allo zoccolo VX.
- Codice prodotto:
- VX 8660130
- Esecuzione
- per ruote pivottanti doppie
- Descrizione prodotto
- Per applicare le ruote pivottanti doppie 7495.000 allo zoccolo VX.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Peso/Conf.
- 0,876 kg
- Confezione
- 4 pz.
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Flange per zoccolo, laterali, da utilizzare sempre quando vengono montate le ruote pivottanti doppie
- In combinazione con le ruote pivottanti doppie, la capacità di carico totale consentita è 3000 N.
- Adatti per
- per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio
- Peso netto
- 0,872 kg
- Peso lordo
- 0,877 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177984783
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Adattatore per zoccolo, per ruote pivottanti doppie, lamiera d'acciaio