Staffa aggiuntiva per il fissaggio di flange passacavi con listello a spazzola o di flange con fori di aerazione nella profondità dello zoccolo VX.
- Codice prodotto:
- VX 8660096
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Peso/Conf.
- 0,304 kg
- Confezione
- 4 pz.
- Possibili installazioni
- Nella flangia per zoccolo con listello a spazzola e copertura, con fori di aerazione
- Adatti per
- per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio
- Peso netto
- 0,28 kg
- Peso lordo
- 0,32 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177985438
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- Fissaggio ottimale delle flange per zoccolo VX. Staffa aggiuntiva per il fissaggio di flange passacavi con listello a spazzola o di flange con fori di aerazione nella profondità dello zoccolo VX.