Tappi di copertura in acciaio inox per sistema zoccolo VX, acciaio inox

Codice prodotto: VX 8660500

Codice prodotto:
VX 8660500
Materiale
Acciaio inox 1.4310 (AISI 302)
Adatti per
Altezza: = 100 mm
Confezione
4 pz.
Adatti per
Sistema zoccolo VX, acciaio inox
Peso netto
0,236 kg
Peso lordo
0,241 kg
Codice tariffa doganale
94039910
ETIM 9
EC002626
Descrizione prodotto
Tappi di copertura in acciaio inox per angolare dello zoccolo con flangia VX, acciaio inox, per altezza 100 mm
Documentazione
Info sheet