Consente di compensare eventuali irregolarità del pavimento fino a 15 mm max direttamente sul luogo di installazione. Il montaggio viene eseguito nell'angolare dello zoccolo.
- Codice prodotto:
- VX 8100711
- Descrizione prodotto
- Consente di compensare eventuali irregolarità del pavimento fino a 15 mm max direttamente sul luogo di installazione. Il montaggio viene eseguito nell'angolare dello zoccolo. Per la regolazione si utilizza una chiave a testa esagonale SW 19.
- Vantaggi
- Il disallineamento della porta, dovuto alle irregolarità del pavimento, può essere corretto
- Il montaggio, ovvero il livellamento viene effettuato in un secondo tempo negli armadi già allestiti
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Capacità di carico
- Carico massimo: 2500 N per elemento di livellamento
- Nota
- Utilizzabile in combinazione con VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP con sistema zoccolo VX
- Verificare la capacità di carico del pavimento
- Dimensioni
- Altezza: 200 mm
- Peso/Conf.
- 1,67 kg
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 1,6 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177921566
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Elemento di Livellamento, Alt. 200 mm
- Documentazione
- Info sheet