Angolare di installazione per zoccolo per sistema zoccolo VX, acciaio inox

Codice prodotto: VX 8620400

Per allestire lo zoccolo con gli elementi a chassis o la guida di fissaggio cavi. Adatto per flange dello zoccolo alte 100 e 200 mm in acciaio inox.

Codice prodotto:
VX 8620400
Descrizione prodotto
Per allestire lo zoccolo con gli elementi a chassis o la guida di fissaggio cavi. Adatto per flange dello zoccolo alte 100 e 200 mm in lamiera d'acciaio o acciaio inox.
Materiale
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Parti incluse nella fornitura
2 squadrette di montaggio
2 angolari di montaggio per guide di fissaggio cavi
Materiale di fissaggio
Per altezza flangia dello zoccolo
100 mm
200 mm
Nota
Per l'allestimento interno su flange per zoccolo in verticale
Nelle flange dello zoccolo ruotate di 90° l'angolare di installazione non è necessario, poiché il sistema di foratura delle flange dello zoccolo è utilizzabile direttamente in questa posizione
Peso/Conf.
0,232 kg
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,22 kg
Peso lordo
0,232 kg
Codice tariffa doganale
83024200
EAN
4028177927100
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
VX Angolare di installazione per zoccolo, per flange per zoccolo, acciaio inox, A: 100/200 mm
Documentazione
Info sheet