Adattatore per zoccolo per ruote pivottanti doppie e piedini di livellamento

Codice prodotto: VX 8100770

Per il montaggio delle ruote pivottanti doppie 7495.000 e dei piedini di livellamento sul sistema di zoccoli VX, lamiera d'acciaio

Codice prodotto:
VX 8100770
Descrizione prodotto
Per applicare le ruote pivottanti doppie al sistema zoccolo VX, AX.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Nota
Flange per zoccolo, laterali, da utilizzare sempre quando vengono montate le ruote pivottanti doppie
In combinazione con le ruote pivottanti doppie, la capacità di carico totale consentita è 3000 N.
Confezione
4 pz.
Peso netto
1,2 kg
Peso lordo
1,359 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177927087
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrizione prodotto
VX adattatore per Zoccolo, Lamiera d'acciaio
Documentazione
Info sheet