Per chiudere ordinatamente la giunzione tra due zoccoli montati in batteria. Necessario per chiudere lo spazio sul retro quando da tre o più zoccoli sono montati in batteria.
- Codice prodotto:
- VX 8620010
- Descrizione prodotto
- Per chiudere ordinatamente la giunzione tra due zoccoli montati in batteria. Necessario per chiudere lo spazio sul retro quando da tre o più zoccoli sono montati in batteria.
- Materiale
- Plastica ABS
Esente da aloni - Colore
- RAL 9005
- Nota
- Copertura per accoppiamento fornita di serie con gli angolari dello zoccolo con flange anteriori e posteriori.
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Peso/Conf.
- 0,32 kg
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,25 kg
- Peso lordo
- 0,322 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177931527
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189270
- Descrizione prodotto
- Copertura unione per sistema di zoccolo VX, acciaio inox, altezza 100 mm, RAL 9005, plastica ABS