Per chiudere ordinatamente la giunzione tra due zoccoli montati in batteria. Necessario per chiudere lo spazio sul retro quando da tre o più zoccoli sono montati in batteria.
- Codice prodotto:
- VX 8620011
- Descrizione prodotto
- Per chiudere ordinatamente la giunzione tra due zoccoli montati in batteria. Necessario per chiudere lo spazio sul retro quando da tre o più zoccoli sono montati in batteria.
- Materiale
- Plastica ABS
Esente da aloni - Colore
- RAL 9005
- Nota
- Copertura per accoppiamento fornita di serie con gli angolari dello zoccolo con flange anteriori e posteriori.
- Dimensioni
- Altezza: 200 mm
- Peso/Conf.
- 0,5 kg
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,47 kg
- Peso lordo
- 0,52 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177931503
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189270
- Descrizione prodotto
- Copertura accoppiamento per sistema di zoccolo VX, acciaio inox, altezza 200 mm, RAL 9005, plastica ABS