Piedini di livellamento antivibranti.
- Codice prodotto:
- DK 7493230
- Descrizione prodotto
- Utilizzati per proteggere gli armadi dalle vibrazioni e per compensare le irregolarità del pavimento. Il piedino di livellamento è composto da una base in poliammide rinforzata e da una vite M12 zincata, con possibilità di inclinazione tramite snodo sferico e con supporto antiscivolo isolante. Il supporto isolante è resistente ad acqua, oli minerali, benzina, soluzioni acide e alcaline, sali, soluzioni saponose, detergenti. I piedini sono adatti ad applicazioni specifiche, ad esempio in ambienti dell'industria chimica e di laboratorio.
- Capacità di carico (statico) massima per componente
- 300 kg
- Dimensioni
- Lunghezza filettatura: 50 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,52 kg
- Peso lordo
- 0,569 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177552661
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- DK Piedini Di Livellamento M12 M. Atten.