Da applicare agli armadi. Utili per la pulizia del pavimento sottostante l'armadio e per compensare le irregolarità del piano di appoggio ±15 mm.
- Codice prodotto:
- SO 2859000
- Descrizione prodotto
- Da applicare agli armadi. Utili per la pulizia del pavimento sottostante l'armadio e per compensare le irregolarità del piano di appoggio ±15 mm.
- Vantaggi
- Accessibilità senza impedimenti ad esempio per la pulizia del pavimento
- Applicazioni tipiche
- Compensazione delle irregolarità del pavimento fino a 15 mm max sul luogo di montaggio
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Capacità di carico (statico) massima per componente
- 350 kg
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
PC - Altezza di compensazione regolabile
- 85 ‐ 115 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 3,184 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177033535
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- Piedini di livellamento per VX, TS, VX SE, L: 85- 115 mm, acciaio inox 1.4301