Per un facile trasporto dell'armadio vuoto al luogo di utilizzo.
- Codice prodotto:
- VX 5301515
- Descrizione prodotto
- Per un facile trasporto dell'armadio vuoto al luogo di utilizzo.
- Parti incluse nella fornitura
- 4 ruote incluso squadrette di montaggio
Materiale di fissaggio - Dimensioni
- Altezza: 58 mm
- Altezza (nota)
- Altezza totale = Altezza contenitore + 58 mm
- Indicazioni per il montaggio
- Il fondo dell'armadio deve essere accessibile nei punti di fissaggio
- Capacità di carico
- Carico statico massimo: 2000 N per ogni set di ruote, incl. contenitore
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 3,2 kg
- Peso lordo
- 3,56 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177952485
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX IT Ruote di trasporto
- Documentazione
- Istruzioni