Per l'allestimento personalizzato del fondo. Collegamento equipotenziale tramite elementi di fissaggio e punti di messa a terra disponibili.
- Codice prodotto:
- VX 8001225
- Descrizione prodotto
- Per l'allestimento personalizzato del fondo. Collegamento equipotenziale tramite elementi di fissaggio e punti di messa a terra disponibili.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Per chiudere completamente una apertura sul fondo è necessaria almeno una lamiera di fondo scorrevole.
- Per armadi a doppia porta ordinare due kit
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Solo per metà armadio
- Dimensioni
- Larghezza: 540 mm
Profondità: 275 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX IT
VX SE
Pulpito compatto CX
Basamento CX
Larghezza: = 1.200 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,9 kg
- Peso lordo
- 2,1 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177948808
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX Flangia LXAXP 1200X275 mm
- Approvazioni
- UL + C-UL (listed)