Per compensare eventuali spazi liberi e consentire un'apertura flessibile del fondo dell'armadio. Abbinabili alle lamiere di fondo.
- Codice prodotto:
- VX 8001239
- Descrizione prodotto
- Per compensare le irregolarità nel fondo.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 490 mm
Profondità: 115 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX IT
VX SE
Larghezza: = 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,74 kg
- Peso lordo
- 0,84 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177948815
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX Flangia Scorrevole LXAXP 600X115 mm