Set di lamiere di fondo in più parti composto da moduli del fondo ciechi e inserto scorrevole per l'entrata dei cavi.
- Codice prodotto:
- VX 5301336
- Descrizione prodotto
- Set di lamiere di fondo in più parti composto da moduli del fondo ciechi e inserto scorrevole per l'entrata dei cavi. Il modulo lamiera di fondo chiuso, profondo 237,5 mm, può essere sostituito opzionalmente con le varianti per ingresso cavi.
- Vantaggi
- La sequenza dei singoli moduli è liberamente configurabile
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Set lamiera di fondo
Nastro di tenuta
Materiale di fissaggio
1 lamiera di fondo, cieca, profondità: 75 mm
1 lamiera di fondo, cieca, profondità: 175 mm
2 lamiere scorrevoli, profondità: 115 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
Larghezza: = 800 mm
Profondità: = 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,5 kg
- Peso lordo
- 4,84 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177950887
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX IT KIT flange di fondo 800x600
- Documentazione
- Istruzioni