Per chiudere il fondo.
- Codice prodotto:
- VX 5301331
- Descrizione prodotto
- Per chiudere il fondo.
- Vantaggi
- Ampia foratura per il supporto della ventilazione passiva dell'armadio
- Facile sostituzione del filtro con inserimento dall'alto
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Lamiera di fondo modulare, aerata
Filtro
Materiale di fissaggio - Indicazioni per il montaggio
- La combinazione di più moduli del fondo è necessaria per chiudere completamente il fondo del VX IT
- Il modulo lamiera di fondo può essere utilizzato in sostituzione di altri moduli del fondo profondi 237,5 mm
- Dimensioni
- Profondità: 237,5 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
Larghezza: = 800 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2 kg
- Peso lordo
- 2,38 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177950832
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX IT Flangia vent 800x237,mm
- Documentazione
- Info sheet