Per fissare l'armadio al fondo, soprattutto quando l'armadio tende a inclinarsi a causa del peso eccessivo o non può essere montato in batteria.
- Codice prodotto:
- VX 5301350
- Descrizione prodotto
- Per fissare l'armadio al fondo, soprattutto quando l'armadio tende a inclinarsi a causa del peso eccessivo o non può essere montato in batteria.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Indicazioni per il montaggio
- Il fondo dell'armadio deve essere accessibile nei punti di fissaggio
- Per l'installazione sono necessari ulteriori fori nel pavimento
- Il materiale per fissare il contenitore al pavimento dipende dalle caratteristiche di quest'ultimo e non è incluso nella fornitura
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,294 kg
- Peso lordo
- 0,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177952904
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- Angolare di fissaggio al pavimento VX IT, lamiera d'acciaio, zincata, per VX e VX IT
- Documentazione
- Istruzioni