Per stabilizzare ulteriormente le bandelle di serraggio quando gli armadi attrezzati per il trasporto vengono avvitati tramite il fondo di installazione allo zoccolo o al pallet di trasporto.
- Codice prodotto:
- TS 8800830
- Descrizione prodotto
- Per stabilizzare ulteriormente le bandelle di serraggio quando gli armadi attrezzati per il trasporto vengono avvitati tramite il fondo di installazione allo zoccolo o al pallet di trasporto.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
TP pulpito universale - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,452 kg
- Peso lordo
- 0,551 kg
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177389342
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- TS Angolare di rinforzo, per TS, pulpito universale TP
- Documentazione
- Info sheet