Lamiera di fondo per TS IT, TX CableNet

Codice prodotto: DK 5502510

La compensazione del potenziale è garantita dagli elementi di fissaggio e dai punti di messa a terra. Il set lamiere di fondo è utilizzato per coprire completamente l'apertura del fondo.

Codice prodotto:
DK 5502510
Esecuzione
Lamiera di fondo senza fori di aerazione, con lamiera scorrevole, in più parti
Descrizione prodotto
La compensazione di potenziale avviene tramite l'installazione degli elementi di fissaggio e i punti di messa a terra. Lamiere di fondo: per coprire completamente l’apertura sul fondo. Moduli lamiera di fondo: scelta dei moduli in base all’applicazione.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Nota
Per la scelta delle lamiere di fondo modulari necessarie a coprire l'area del fondo, attenersi anche alle indicazioni relative alla cornice del fondo riportate nel Manuale di montaggio.
Adatti per
Tipo di contenitore: TS IT
Larghezza: 800 mm
Profondità: 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
4,776 kg
Peso lordo
5,027 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177682610
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
LA Miere Di Fondo Lxp 800X600
Documentazione
Istruzioni