- Codice prodotto:
- VX 5502502
- Vantaggi
- La guida di prolungamento consente una facile integrazione dei moduli del fondo VX/VX IT, all'interno dei telai delle serie TS 8, TS IT, TX, offrendo così un'alternativa ai precedenti moduli del fondo TS.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
- Parti incluse nella fornitura
- 2 guide di alloggiamento, materiale di fissaggio incluso
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Profondità: = 1.000 mm
- Nota
- Il montaggio all'interno della variante scomponibile del TX Cable Net è possibile utilizzando dadi a innesto (M8) per il serraggio delle connessioni angolari; dopo il fissaggio del telaio, le linguette dei dadi a innesto devono essere spezzate, in modo da ottenere una superficie di appoggio piana per il montaggio della cornice di fondo.
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,4 kg
- Peso lordo
- 1,643 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- ETIM 9
- EC002620
- Descrizione prodotto
-
Cornice di fondo per TS/TX, profondità 1000 mm, per lamiera di fondo modulare VX