Aumentano la stabilità dell'armadio. Sporgono nella parte anteriore e posteriore di 138 mm rispetto al telaio del fondo.
- Codice prodotto:
- TS 8601450
- Descrizione prodotto
- Per una maggiore stabilità dell'armadio le traverse sporgono nella parte anteriore e posteriore di 138 mm rispetto al telaio del fondo. Negli armadi più profondi la parte posteriore può essere allungata e bloccata con fissaggio a vite. Per il fissaggio al fondo e all'armadio vengono utilizzate le aperture di montaggio laterali, anteriori e posteriori. Le ruote e i piedini di livellamento si possono fissare tramite dei dadi saldati M12.
- Vantaggi
- Aumentano la stabilità dell’armadio/contenitore/postazione di lavoro
- Regolabile in base alla profondità dell'armadio/contenitore
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7015
- Parti incluse nella fornitura
- 1 traversa sinistra
1 traversa destra - Possibili installazioni
- Per l'avvitamento al fondo e all'armadio con aperture di montaggio laterali, anteriori e posteriori
- Nel chiller Blue e+ la traversa è utilizzabile anche come elemento dello zoccolo.
- Nota
- Accertarsi che vi sia sufficiente stabilità e un dispositivo anti-ribaltamento!
- Dimensioni
- Altezza: 70 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
Profondità: = 400 mm
= 500 mm - Adatta per profondità
- = 400 mm
= 500 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 7,483 kg
- Peso lordo
- 7,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 30,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177382633
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- TS Traverse regolabili, per P: 400/500 mm
- Documentazione
- Info sheet