Tappi di compensazione della pressione, con membrana di tenuta integrata, specifici per armadi esposti a condizioni climatiche variabili (ad esempio, nelle installazioni outdoor).
- Codice prodotto:
- SZ 2459500
- Descrizione prodotto
- Soprattutto se i contenitori sono esposti a condizioni climatiche variabili, nei contenitori chiusi può formarsi della condensa a causa delle variazioni di pressione. La membrana di tenuta integrata negli appositi tappi compensa le variazioni di pressione ed impedisce la conseguente formazione di condensa, offrendo anche una protezione esterna dall'umidità. Per proteggere il contenitore dallo sporco, il montaggio avviene su superfici verticali.
- Dati tecnici
- Portata d'aria fino a 120 litri/ora con una differenza di pressione di 70 mbar
- Filetto M12 x 1,5
- Per il montaggio in pareti con spessore fino a 4 mm
- Materiale
- Poliammide
- Colore
- Similare RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Controdado incluso
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 68
- IP X8
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,015 kg
- Peso lordo
- 0,02 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177516960
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Descrizione prodotto
- SZ Tappi Filettati per Compensazione della Pressione
- Documentazione
- Info sheet