Tappi di compensazione della pressione con membrana di tenuta integrata, specifici per armadi esposti a condizioni climatiche variabili (ad esempio, nelle installazioni outdoor).
- Codice prodotto:
- SZ 4000300
- Descrizione prodotto
- Soprattutto se i contenitori sono esposti a condizioni climatiche variabili, nei contenitori chiusi può formarsi della condensa a causa delle variazioni di pressione. La membrana di tenuta integrata negli appositi tappi compensa le variazioni di pressione ed impedisce la conseguente formazione di condensa, offrendo anche una protezione esterna dall'umidità. Per proteggere il contenitore dallo sporco, il montaggio avviene su superfici verticali.
- Dati tecnici
- Filetto M12 x 1,5
- Portata d'aria fino a 60 litri/ora con una differenza di pressione di 70 mbar
- Materiale
- Acciaio inox 1.4305 (AISI 303)
- Parti incluse nella fornitura
- Controdado incluso
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 66
- IP X8
- IP X9
- Lunghezza
- 10 mm
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,1 kg
- Peso lordo
- 0,12 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177967892
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Descrizione prodotto
- Tappi a vite per compensazione della pressione SZ, acciaio inox, 1.4305
- Approvazioni
- UR + C-UR (recognized)
- Documentazione
- Info sheet