Sistema di scarico della condensa per scaricare in modo sicuro la condensa dall'interno dell'armadio e per proteggere l'entrata di spruzzi dall'esterno (scanalatura a labirinto).
- Codice prodotto:
- SZ 2459000
- Descrizione prodotto
- Per scaricare in modo sicuro la condensa dall'interno dell'armadio e per proteggere l'entrata di spruzzi dall'esterno (scanalatura a labirinto). Diametro richiesto del foro 16 mm. (Nei contenitori AX in lamiera d’acciaio la foratura è già predisposta nel fondo.)
- Materiale
- Poliammide
- Colore
- Similare RAL 7035
- Nota
- Protezione contro l'infiltrazione di spruzzi con montaggio a regola d'arte nella parte inferiore
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 44
- Confezione
- 6 pz.
- Peso netto
- 0,03 kg
- Peso lordo
- 0,038 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177023741
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Descrizione prodotto
- SZ Scarico condensa
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA