Compensazione automatica del potenziale tramite gli elementi di fissaggio e migliore protezione EMC grazie a una speciale guarnizione EMC.
- Codice prodotto:
- VX 8106760
- Descrizione prodotto
- Compensazione automatica del potenziale tramite gli elementi di fissaggio e migliore protezione EMC grazie a una speciale guarnizione EMC.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- con rivestimento superficiale in zinco-magnesio
Verniciatura esterna a polveri - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 600 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 27,8 kg
- Peso lordo
- 28,8 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177947252
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Descrizione prodotto
- VX Pareti Laterali Avvitate EMC 2000X600 mm
- Documentazione
- Info sheet
- Istruzioni