Pareti laterali, ad ante orizzontali, per VX IT
- Codice prodotto:
- VX 5301254
- Descrizione prodotto
- Per chiudere gli armadi IT con installazione free-standing o in batteria.
- Vantaggi
- Maneggevolezza e praticità
- Possibile aggancio e sgancio delle porte senza attrezzi
- Chiusura di sicurezza tipo 3524 E
- Blocco dall'interno integrato
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Alzata
Basamento
6 angolari di montaggio
2 parti di chiusura
Materiale di fissaggio - Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 1.200 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 20
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 21,7 kg
- Peso lordo
- 22,45 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 85,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177950610
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrizione prodotto
- VX IT Parete laterale divisa orizzontalmente 2000x1200
- Documentazione
- Istruzioni