Pareti laterali, divise verticalmente, per VX IT
- Codice prodotto:
- VX 5301242
- Vantaggi
- Maneggevolezza e praticità
- Facile chiusura grazie alle serrature a scatto
- Accesso ottimale a tutti i componenti di montaggio
- L'apertura è possibile solo agendo tramite elementi di bloccaggio interni qualora si richieda libero accesso attraverso le porte, ma la sicurezza dagli accessi non autorizzati è significativamente aumentata
- Smontaggio completo dei singoli elementi laterali possibile in qualsiasi momento senza attrezzi
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- 2 pareti laterali
Profilo di montaggio
6 cerniere
4 chiusure rapide
Materiale di fissaggio - Indicazioni per il montaggio
- L'accesso attraverso le porte anteriori e posteriori deve essere garantito
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 1.200 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 20
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 30 kg
- Peso lordo
- 32,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 123,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177955837
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrizione prodotto
- VX IT Parete laterale divisa verticalmente 2000x1200
- Documentazione
- Istruzioni