Setto divisorio per VX IT. Per l'installazione ad innesto e aggancio fra due armadi VX IT.
- Codice prodotto:
- VX 5301287
- Descrizione prodotto
- Installazione ad innesto e aggancio fra due armadi montati in batteria. Nella zona angolare sinistra e destra è presente, rispettivamente, un foro con Ø 40 mm per il passaggio di fasci di cavi, tubazioni ecc. I fori possono essere richiusi con i tappi di copertura forniti in dotazione.
- Vantaggi
- Facilmente inseribile a scatto
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
- Parti incluse nella fornitura
- Paratia
2 tappi di copertura - Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
Altezza: = 2.200 mm
Profondità: = 1.000 mm - Indicazioni per il montaggio
- Per l'inserimento del setto divisorio è necessario uno spazio di 3 mm
- Nota
- Utilizzare i giunti di accoppiamento esterno, 3 mm
- Non utilizzabile in combinazione con una guarnizione di accoppiamento
- Qualsiasi guarnizione esistente deve essere rimossa prima dell'installazione
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 20 (con tappi di protezione montati)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 29 kg
- Peso lordo
- 29,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 112,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177954878
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX IT Setto divisorio 2200x1000 slide-in
- Documentazione
- Istruzioni