Setto divisorio per VX IT. Per il successivo montaggio/smontaggio di armadi in batteria.
- Codice prodotto:
- VX 5301284
- Descrizione prodotto
- Per il successivo montaggio/smontaggio degli armadi in batteria. Il profilo di tenuta integrato supporta la tenuta al grado IP del contenitore in caso di climatizzazione o di applicazioni con gas estinguente. Il montaggio può essere effettuato sia dall'esterno, prima che il contenitore sia montato in batteria, sia dall'interno, dopo il montaggio in batteria. Poiché il setto divisorio si trova all'interno del telaio di montaggio, può essere installato in qualsiasi momento. Non sono necessarie particolari distanze di accoppiamento tra i contenitori.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
- Parti incluse nella fornitura
- 2 lamiere di compartimentazione
4 tappi di copertura
Profilo di montaggio
Guarnizione
Materiale di fissaggio - Adatti per
- Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 1.200 mm - Indicazioni per il montaggio
- Montaggio/smontaggio possibile solo nell'armadio senza allestimento interno
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 27,12 kg
- Peso lordo
- 28 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 106,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177954854
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX IT Setto divisorio 2000x1200 divisa verticale
- Documentazione
- Info sheet
- Istruzioni