Pareti laterali, avvitabili, lamiera in acciaio, per armadi TS.
- Codice prodotto:
- TS 8100235
- Vantaggi
- Compensazione automatica del potenziale e migliore protezione EMC grazie agli elementi di supporto dotati di dispositivo di contatto
- Posizionamento sul telaio facilitato grazie agli appositi ganci
- Perni di messa a terra con superficie di contatto
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Gli elementi di contatto possono essere montati a scelta sia dall'interno che dall'esterno dell'armadio
- Superficie esterna allestibile: dimensioni esterne – 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
TS IT
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.000 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 46,8 kg
- Peso lordo
- 48 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177233720
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrizione prodotto
- TS Parete laterale avvitabile, per TS, TS IT, per AxP: 2000x1000 mm, lamiera d'acciaio