Pareti laterali, avvitabili, acciaio inox, per armadi TS.
- Codice prodotto:
- TS 8700060
- Vantaggi
- Compensazione automatica del potenziale e migliore protezione EMC grazie agli elementi di supporto dotati di dispositivo di contatto
- Posizionamento sul telaio facilitato grazie agli appositi ganci
- Perni di messa a terra con superficie di contatto
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Superficie
- Lucidatura lineare, grana 400
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 600 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Materiale di base
- Acciaio inox
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 28,2 kg
- Peso lordo
- 29,75 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177300170
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrizione prodotto
- TS Parete laterale avvitabile, per TS, per AxP: 2000x600 mm, acciaio inox, 1.4301
- Documentazione
- Info sheet