Pareti laterali, asimmetriche, acciaio inox, per armadi TS.
- Codice prodotto:
- DK 7824228
- Descrizione prodotto
- Si aggancia facilmente a scatto nel lato superiore. Blocco con chiusura di sicurezza n.3524 E. Perni di messa a terra con linguette di contatto.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- 2 pareti laterali con ciascuna 4 chiusure di sicurezza n. 3524 E
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT
TX CableNet
TS
Altezza: 2.200 mm
Profondità: 800 mm - Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 42,8 kg
- Peso lordo
- 43,8 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177232440
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrizione prodotto
- PA R.Lat/Serrat.Dk-Ts2200X8002P
- Documentazione
- Istruzioni