Adatto per la compartimentazione di singoli moduli. Grazie alla costruzione simmetrica del telaio TS, il setto divisorio è installabile anche nella zona posteriore.
- Codice prodotto:
- TS 8609850
- Descrizione prodotto
- Adatto per la compartimentazione di singoli moduli. E' inoltre dotato di doppia bordatura perimetrale per integrare la guarnizione e per garantire una maggiore stabilità. Grazie alla struttura simmetrica del telaio TS, i setti divisori possono essere installati anche nella parte posteriore dell'armadio.
- Applicazioni tipiche
- Appositi intagli ricavati negli angoli e sui lati, a metà altezza, consentono l'impiego di squadrette e piastrine di accoppiamento anche quando il pannello di segregazione è già montato.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
Altezza: = 1.800 mm
Profondità: = 500 mm - Possibili installazioni
- Per l'installazione viene utilizzato il piano di fissaggio esterno
- Il piano interno rimane disponibile per ulteriori allestimenti
- Indicazioni per il montaggio
- Il pannello di segregazione è installabile anche nella zona posteriore. Anche in un pannello di segregazione diventa quindi possibile installare degli inverter con elementi dissipanti sporgenti all'esterno per la dispersione del calore, protetti dall'apposita cuffia.
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 9,633 kg
- Peso lordo
- 10,14 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177208797
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Descrizione prodotto
- TS Pannello laterale di segregazione, per TS, per AxP: 1800x500 mm
- Documentazione
- Istruzioni