Pannelli laterali a doppia parete, avvitabile, tetto incluso.
- Codice prodotto:
- CS 9781280
- Materiale
- Alluminio AlMg3
- Superficie
- Verniciatura a polvere
Poliestere puro resistente ai raggi UV - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Pareti laterali
Elementi laterali del tetto
Inclusi messa a terra e materiale di fissaggio - Adatti per
- Tipo di contenitore: CS Toptec, installazione in batteria
Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 800 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Materiale di base
- Alluminio
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 63 kg
- Peso lordo
- 65 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177548251
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrizione prodotto
- CS Parete laterale, doppia parete, per AxP: 2000x800 mm, alluminio AlMg3
- Documentazione
- Istruzioni