Parete laterale, avvitabile, lamiera in acciaio C4-H

Codice prodotto: VX 8105550

Pareti laterali, avvitabili, lamiera in acciaio. Rivestimento superficiale conforme alla norma DIN EN ISO 12944, classe di protezione dalla corrosione C4-H.

Codice prodotto:
VX 8105550
Esecuzione
Rivestimento superficiale secondo DIN EN ISO 12944
Classe di protezione dalla corrosione C4-H
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Verniciatura a polvere
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Adatti per
Tipo di contenitore: VX C4-H
Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 500 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
2 pz.
Peso netto
23 kg
Peso lordo
24,2 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177993723
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descrizione prodotto
VX Parete laterale, avvitabile, per AxP: 2000x500 mm, lamiera d'acciaio, C4-H