Pannelli laterali, divisi, con chiusura pre-integrata e serratura di sicurezza 3524 E.
- Codice prodotto:
- TX 5501060
- Vantaggi
- Maneggevolezza e praticità
- Montaggio senza l'ausilio di attrezzi
- Chiusura a filo, chiusura di sicurezza 3524 E inclusa
- Blocco dall'interno, sostituibile come opzione in un secondo tempo
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Alzata
Basamento
Cavo di terra
Materiale di fissaggio - Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT
TX Colocation Rack
Altezza: 2.200 mm
Profondità: 1.000 mm - Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 18 kg
- Peso lordo
- 19,7 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177678750
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrizione prodotto
- PA Rete Laterale Sep 2200X1000 Ral7035
- Documentazione
- Istruzioni