È munito di feritoie per il montaggio delle piastre modulari per connettori, per l'introduzione dei cavi e dei sistemi di sbarre di distribuzione di corrente e altri componenti interni. E' inoltre dotato di doppia bordatura perimetrale per inserire la guarnizione e per garantire una maggiore tenuta. Grazie alla struttura simmetrica del telaio, i setti divisori possono essere installati anche nella parte posteriore dell'armadio.
- Codice prodotto:
- VX 8609212
- Descrizione prodotto
- È munito di feritoie per il montaggio delle piastre modulari per connettori, per l'introduzione dei cavi e dei sistemi di sbarre di distribuzione di corrente e altri componenti interni. E' inoltre dotato di doppia bordatura perimetrale per inserire la guarnizione e per garantire una maggiore tenuta. Grazie alla struttura simmetrica del telaio TS, i setti divisori possono essere installati anche nella parte posteriore dell'armadio.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2,0 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 500 mm - Numero di feritoie
- 10
- Indicazioni per il montaggio
- Nelle installazioni in batteria in combinazione con il pannello di segregazione è richiesto il giunto universale 8617500 o il giunto di accoppiamento, montaggio dall'esterno 8617502
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 7,224 kg
- Peso lordo
- 7,604 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177817845
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Descrizione prodotto
- VX Pannello Laterale di Segregazione per Piastre Modulare 2000X500 mm
- Documentazione
- Info sheet