Pareti laterali, avvitabili, acciaio inox, per VX.
- Codice prodotto:
- VX 8700050
- Vantaggi
- Montaggio veloce tramite supporti a clip per parete laterale
- Compensazione automatica del potenziale e migliore protezione EMC grazie agli elementi di supporto dotati di dispositivo di contatto interni
- Facile montaggio in altezza e profondità grazie alle guide di posizionamento
- Montaggio eseguibile da un solo operatore
- Perni di messa a terra con superficie di contatto ampia e priva di vernice, per un supporto ottimale
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Superficie
- Lucidatura lineare, grana 400
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 600 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- IP 66
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Materiale di base
- Acciaio inox
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 27,8 kg
- Peso lordo
- 28,8 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177921474
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrizione prodotto
- VX Pareti Laterale Avvitate per 2000X600 mm Acciaio Inox
- Approvazioni
- UL + C-UL (listed)