Pareti

Pareti laterali - Accessori

Supporti per il fissaggio interno supplementare della parete laterale o posteriore in caso di installazioni pesanti; pareti laterali incernierate con angolo di apertura 180° e blocchi interni per pareti laterali sono alcuni degli accessori opzionali.

Pareti laterali - Accessori

Cerniere per parete laterale, in lamiera verniciata

L'angolo di apertura di 180° consente un accesso laterale agevole.

Pareti laterali - Accessori

Blocco dall'interno per parete laterale, in lamiera verniciata

Blocco interno per parete laterale, avvitate. Con queste staffe le pareti laterali vengono inoltre avvitate al profilo portante all'interno dell'armadio.

Pareti laterali - Accessori

Supporti per fissaggio interno per serie TS, VX SE

Per un fissaggio interno supplementare della parete posteriore o laterale in caso di installazioni pesanti o elevati carichi dinamici.

Pareti laterali - Accessori

Cerniere per parete laterale TS, fissaggio a vite, lamiera d’acciaio

L'angolo di apertura di 180° consente un accesso agevole. Il montaggio può essere effettuato a scelta dall'interno o dall'esterno dell'armadio. È sufficiente sostituire i 3 elementi di supporto con le apposite cerniere. Nonostante la...

Pareti laterali - Accessori

Blocco dall'interno per parete laterale, chiusura a chiave

Blocco interno per parete laterale, chiusura a chiave. Con questi angolari le pareti laterali vengono avvitate al profilato del telaio all'interno dell'armadio.

Pareti laterali - Accessori

Vernice per ritocchi

Per ritoccare superfici verniciate con procedimento a polveri o liquido. Essicca all'aria.

Pareti laterali - Accessori

Primer per protezione da corrosione

Il primer monocomponente è ideale per ripristinare il film protettivo anticorrosione nei punti privi di vernice, in corrispondenza di feritoie o similari. Il primer è conforme ai requisiti della norma IEC 61439.