Blocco interno per parete laterale, avvitate. Con queste staffe le pareti laterali vengono inoltre avvitate al profilo portante all'interno dell'armadio.
- Codice prodotto:
- VX 5301235
- Descrizione prodotto
- La possibilità di bloccare dall'interno la parete laterale assicura la massima stabilità. Con questi angolari le pareti laterali vengono avvitate al profilato del telaio all'interno dell'armadio.
- Superficie
- Lamiera d'acciaio, zincata
- Parti incluse nella fornitura
- 2 angolari di montaggio
Materiale di fissaggio - Indicazioni per il montaggio
- L'accesso attraverso le porte anteriori e posteriori deve essere garantito
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55 (in combinazione con gli armadi della serie VX, VX IT)
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,11 kg
- Peso lordo
- 0,131 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177952454
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- VX internal interlock for side panel, screw-fastened, material: sheet steel, zinc-plated
- Documentazione
- Istruzioni