Per estendere la classe di protezione dalla corrosione sulle parti esterne delle cerniere in acciaio inox per il sistema di armadi componibili VX C4-H.
- Codice prodotto:
- VX 8400180
- Materiale
- Acciaio inox
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
Chiusura ad aste
Placca della serratura
Viti per fissaggio tetto
Viti a testa piatta
Elemento di bloccaggio per porta
Cerniere
Viti a testa svasata - Per altezza
- = 1.800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,68 kg
- Peso lordo
- 1,69 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177021815
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrizione prodotto
- Kit di accessori per pareti laterali C4-H con altezza 1800 mm