L'angolo di apertura di 180° consente un accesso laterale agevole.
- Codice prodotto:
- VX 8106260
- Descrizione prodotto
- L'angolo di apertura di 180° consente un accesso laterale agevole.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Angolo di apertura della porta
- 180°
- Indicazioni per il montaggio
- Montaggio della cerniera possibile solo in corrispondenza della parete posteriore
- Utilizzabile solo per pareti laterali con profondità fino a 800 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Confezione
- 6 pz.
- Peso netto
- 0,69 kg
- Peso lordo
- 0,744 kg
- Codice tariffa doganale
- 83021000
- EAN
- 4028177920958
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrizione prodotto
- VX Cerniera per Pareti Laterale Avvitate