È munito di feritoie per il montaggio delle piastre modulari per connettori, per l'introduzione dei cavi e dei sistemi di sbarre di distribuzione e altri componenti interni.
- Codice prodotto:
- TS 8609120
- Descrizione prodotto
- È munito di feritoie per il montaggio delle piastre modulari per connettori, per l'introduzione dei cavi e dei sistemi di sbarre di distribuzione e altri componenti interni. E' inoltre dotato di doppia piega perimetrale per integrare la guarnizione e per garantire una maggiore stabilità. Grazie alla struttura simmetrica del telaio TS, i setti divisori possono essere installati anche nella parte posteriore dell'armadio.
- Vantaggi
- Più possibilità: le feritoie di un pannello di segregazione possono essere allestite, a seconda della necessità, con piastre modulari a 16/24 poli, con piastre modulari per entrata cavi e con piastre modulari in esecuzione chiusa.
- Montaggio più rapido: nella maggior parte dei casi viene utilizzata solo una parte delle feritoie disponibili. Con l'introduzione della nuova tecnica del pannello di segregazione, le feritoie vengono coperte singolarmente e non viene utilizzato per tutte un unico pannello modulare chiuso. Il vantaggio consiste nella riduzione del numero di piastre e viti, oltre che nella minore manutenzione.
- Applicazioni tipiche
- Appositi intagli ricavati negli angoli e sui lati, a metà altezza, consentono l'impiego di squadrette e piastrine di accoppiamento anche quando il pannello di segregazione è già montato.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2,0 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Completo di materiale di fissaggio e viti autofilettanti M5 x 12 mm per il montaggio delle piastre modulari.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 500 mm - Possibili installazioni
- Per l'installazione viene utilizzato il piano di fissaggio esterno
- Il piano interno rimane disponibile per ulteriori allestimenti
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 7,224 kg
- Peso lordo
- 7,604 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177211742
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Descrizione prodotto
- TS Pannello laterale di segregazione, per piastre modulari, per AxP: 2000x500 mm, numero feritoie: 10