Per la chiusura di feritoie non utilizzate. Può essere modificata per realizzare soluzioni personalizzate.
- Codice prodotto:
- TS 8609160
- Esecuzione
- senza fori di aerazione
- Descrizione prodotto
- Per la chiusura di feritoie non utilizzate. Può essere modificata per realizzare soluzioni personalizzate.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2,0 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizione inclusa
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,88 kg
- Peso lordo
- 0,936 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177211780
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- TS Piastre Modulare, Cieche
- Documentazione
- Info sheet