Incluso interblocco per porta principale del'armadio o di una serie di armadi in batteria, secondo le prescrizioni UL. Testato in combinazione con «meccanismo di azionamento» (leva) per interruttore genarale prodotto da: Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
- Codice prodotto:
- VX 8951030
- Descrizione prodotto
- Incluso interblocco per porta principale del'armadio o di una serie di armadi in batteria, secondo le prescrizioni UL. Testato in combinazione con «meccanismo di azionamento» (leva) per interruttore genarale prodotto da: Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
- Vantaggi
- Soddisfa i requisiti della UL 508 A
- In combinazione con il meccanismo di azionamento, il blocco per porta battente e le aste di rinvio, vengono soddisfatti anche i requisiti per gli armadi in batteria
- La cuffia è installabile, a scelta, a sinistra o a destra dell'armadio. Di conseguenza, con questa cuffia tutti gli armadi modulari ad una porta possono essere configurati come armadi per blocco sezionatore. Tutta la superficie di montaggio dell'armadio rimane disponibile.
- Abbinando la piastra intermedia di montaggio, la superficie d'installazione dell'armadio principale può essere aumentata fino al 14 %
- Due feritoie per meccanismi di azionamento a leva sul lato anteriore per l'installazione a diverse altezze
- Applicazioni tipiche
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 e 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA, tipo 1 e 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA per tipo 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA per tipo 12
- Siemens: Meccanismo di manovra con tirante - sistema completo
- 3VA9137-0CK12 per 3VA51 fino a 125A, leva in plastica, NEMA 1, 12, 3R, nero=OFF, rosso=ON
- 3VA9137-0CK12 per 3VA51 fino a 125A, leva in acciaio con rivestimento epossidico, NEMA 1, 12, 3R, nero=OFF, rosso=ON
- 3VA9277-0CK12 per 3VA52/62 fino a 250A, leva in plastica, NEMA 1, 12, 3R, nero=OFF, rosso=ON
- 3VA9277-0CK72 per 3VA52/62 fino a 250A, leva in acciaio con rivestimento epossidico, NEMA 1, 12, 3R, nero=OFF, rosso=ON
- 3VA9477-0CK12 per 3VA53/54/63/64 fino a 600A, leva in plastica, NEMA 1, 12, 3R, nero=OFF, rosso=ON
- 3VA9477-0CK72 per 3VA53/54/63/64 fino a 600A, leva in acciaio con rivestimento epossidico, NEMA 1, 12, 3R, nero=OFF, rosso=ON
- Siemens: meccanismo di comando a profondità variabile – kit completi
- 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
- 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
- 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Blocco sezionatore generale, piastrina di copertura e materiale di fissaggio inclusi.
- Dimensioni
- Larghezza: 103 mm
Altezza: 1.800 mm
Profondità: 500 mm - Nota
- Montaggio della cuffia solo su armadi monoporta con telaio di rinforzo
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55 solo in combinazione con armadi della serie VX
- Protection category NEMA
- NEMA 12 (armadi montati in batteria serie VX)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 14,5 kg
- Peso lordo
- 16 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177921047
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- VX Cuffia di Blocco Del Sezionatore 1800X500 mm
- Approvazioni
- UL + C-UL (listed)
- Documentazione
- Istruzioni
- Fogli di dati
- Dettagli costruttivi