E' sufficiente collegare le viti, inserire il morsetto ad innesto rapido, battere con un martello e bloccare.
- Codice prodotto:
- VX 8617506
- Vantaggi
- Possibile installazione perimetrale sul punto di accoppiamento
- Posizionabile in modo flessibile, evitando così collisioni con i componenti installati
- Avvitare leggermente le viti, battere con il martello sul giunto, unire gli armadi e bloccare
- Pinai di montaggio addizionali tra armadi in batteria, ad es. per il montaggio di canaline pasacavi
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Confezione
- 6 pz.
- Peso netto
- 0,6 kg
- Peso lordo
- 0,705 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177942332
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- VX Sistema di Accoppiamento Veloce
- Documentazione
- Istruzioni