Utilizzabile singolarmente con tutte le dimensioni degli armadi disponibili per l'accoppiamento. La guarnizione viene inserita in modo sicuro e perimetrale sul bordo del profilato ed è facilmente asportabile in qualsiasi momento senza lasciare residui. E' riutilizzabile senza problemi.
- Codice prodotto:
- VX 8617507
- Descrizione prodotto
- Utilizzabile singolarmente con tutte le dimensioni degli armadi disponibili per l'accoppiamento. La guarnizione viene inserita in modo sicuro e perimetrale sul bordo del profilato ed è facilmente asportabile in qualsiasi momento senza lasciare residui. E' riutilizzabile senza problemi.
- Materiale
- EPDM
- Parti incluse nella fornitura
- 1 rotolo = 8 m
- Lunghezza
- 8.000 mm
- Dimensioni
- Lunghezza: 8.000 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,46 kg
- Peso lordo
- 0,56 kg
- Codice tariffa doganale
- 40081100
- EAN
- 4028177947214
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrizione prodotto
- VX Guarnizione di Accoppiamento