Per il montaggio in batteria degli armadi VX IT e TS IT.
- Codice prodotto:
- VX 5301312
- Descrizione prodotto
- Per l'unione in batteria degli armadi della serie VX IT a VX/TS/TS IT.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- zincate
- Parti incluse nella fornitura
- 4 giunti di accoppiamento esterno
2 giunti di accoppiamento, interni
Guarnizione di accoppiamento, 8 m
Materiale di fissaggio - Nota
- Il grado massimo di protezione IP ottenibile secondo IEC 60 529 è IP 54
- Per ottenere il grado di protezione IP 54 è necessario utilizzare anche l'articolo "Profilo di copertura per accoppiamento sul bordo superiore per VX, TS" e applicare una striscia di guarnizione.
- Confezione
- 6 pz.
- Peso netto
- 1,14 kg
- Peso lordo
- 1,16 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177950818
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- VX IT Accoppiamento VX-TS / TS-IT
- Documentazione
- Istruzioni