Kit per profilati scomponibili TS.
- Codice prodotto:
- TS 7829400
- Descrizione prodotto
- Con l’ausilio di questi elementi, i profilati del telaio TS (possono essere facilmente combinati per realizzare un rack smontabile. A tale scopo i profilati del tetto o del fondo devono essere sezionati in profondità o larghezza secondo le necessità. I quattro elementi di giunzione vengono applicati al singolo profilato e successivamente avvitati. Le dimensioni esterne del telaio rimangono invariate.
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Negli armadi il grado di protezione IP diminuisce se si utilizzano i profilati tagliati.
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,972 kg
- Peso lordo
- 1,206 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177235298
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- TS Kit X Profilati Scomponib.
- Documentazione
- Istruzioni