Per una maggiore stabilità o quando i supporti della piastra di fissaggio, i telai girevoli o i supporti sbarre non consentono l'impiego di una squadretta di accoppiamento.
- Codice prodotto:
- TS 4582500
- Descrizione prodotto
- Per fornire maggiore stabilità oppure ad esempio quando i supporti della piastra di montaggio, i telai girevoli e i supporti delle sbarre impediscono il montaggio di una squadretta di accoppiamento.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Indicazioni per il montaggio
- Per il montaggio sul profilato verticale dell'armadio è necessario il dado a scatto
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
PS - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,672 kg
- Peso lordo
- 0,76 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177185531
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- TS Piastrine di accoppiamento, per TS/TS, TS/PS
- Documentazione
- Info sheet